Опубликуйте свои продукты
Integrity ONE
Integrity ONE
Integrity ONE
Integrity ONE
Integrity ONE
    Cosentino
    Архив

    Integrity ONE

    The basin is one of the stars of your bathroom. Cosentino offers unique designs which fit smoothly into your room, your style, and the needs of your family. Whether it’s for a master bathroom or a downstairs WC, we have the perfect product to transform your bathroom into a warm, welcoming space.
    Cпецификация
    • Cosentino gives you the freedom to personalize your sink with the Silestone color index. Combine that with the Polished texture , Silestone’s traditional polished finish with its soft reflections that add extra brilliance to the color, or try something a little different with Suede, a velvet-like surface offering a unique-to-the-touch sensation.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаIntegrity_One
    • Тип продукцииSilestone. The Original
    • Группа продукцииWashbasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-29
    • Номер версии3
    • Высота (мм)510
    • Ширина (мм)410
    Связанные
    • Основной материалЦельный природный камень
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks