Опубликуйте свои продукты
ARCHITECT Glass Shelf 60cm
Cosmic

ARCHITECT Glass Shelf 60cm

Glass shelf, 60 cm. A multitude of pieces come out of architectonic forms that dominate with their resistance. A comprehensive collection of accessories with a timeless and elegant design.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2050145
  • Тип продукцииARCHITECT
  • Группа продукцииACCESSORIES
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-02-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)40
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)110
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_78
  • Описание Uniclass 2015Shelves
  • Код CSI MasterFormat 201410 56 17
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall-Mounted Standards and Shelving
  • Номер OmniClass23-21 11 11 11
  • Наименование OmniClassCommercial Storage Shelves
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings