Опубликуйте свои продукты
PROJECT Grab Bar 60cm
Cosmic

PROJECT Grab Bar 60cm

Grab bar, 60 cm. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2510125
  • Тип продукцииPROJECT
  • Группа продукцииACCESSORIES
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-02-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)30
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)70
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНRails
  • Код ССКПУ ООН301031
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
  • Описание Uniclass 2015Support rails
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 15 17 21
  • Наименование OmniClassBathtub Grab Bars
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings