Опубликуйте свои продукты
PROJECT Glass Shelf 40cm
Cosmic

PROJECT Glass Shelf 40cm

Glass shelf, 40 cm. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2510144
  • Тип продукцииPROJECT
  • Группа продукцииACCESSORIES
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-02-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)20
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)100
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_78
  • Описание Uniclass 2015Shelves
  • Код CSI MasterFormat 201410 56 17
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall-Mounted Standards and Shelving
  • Номер OmniClass23-21 11 11 11
  • Наименование OmniClassCommercial Storage Shelves
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings