Опубликуйте свои продукты
COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch

COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch

1. COTTO CLEAN : Metal Contaminant-Controled (Lead, Cadmium, Copper, Zinc) 2. Extra Chrome : Plated with up to 8 Micron Nickel-Chromium 3. Kitchen Faucet with touch system , start using water by open at handle 4. Easy to touch it on, easy to touch it off 5.Use 4 AA Alkaline battery and alkaline battery lilfe cycle is approximately 100,000 times
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4904A-DC-Touch
  • Тип продукцииFaucet & Taps & Mixer
  • Группа продукцииAutomatic Basin Faucet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-05-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)173
  • Глубина (мм)356
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вТаиланд
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets