Опубликуйте свои продукты
COTTO Stop Valve CT179N#BL(HM)

COTTO Stop Valve CT179N#BL(HM)

1. Offer endurance with ceramic valve system 2. Made of high quality brass 3. Jewel finishes : Jewel finishes: color coating with a special process make the bathroom stand out and unique 4. Convenient installation
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCOTTO_Stop_Valve_CT179N-BL-HM
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииStop Valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-05-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)81
  • Ширина (мм)45
  • Глубина (мм)45
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вТаиланд
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets