Опубликуйте свои продукты
COTTO Toilet One Piece S-Trap Simply Connect C103327

COTTO Toilet One Piece S-Trap Simply Connect C103327

"1. “SIMPLY CONNECT” represent the global trend and your personality styling for those who value simplicity and minimalism.(Easily connected with any bathroom element) 2. Two choices for saving water, 3 liters or 4.5 liters. (Save 12.5% more, when compared with 3/6 liters) 3. Ultra clean Plus. Less stain and easy to clean. 4. Urea toilet seat cover soft close (Durable & Anti- Scratch) 5. ""Click Release"" toilet seat, easy to install and remove by only a ""click"""
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCOTTO_Toilet_One_Piece_S-Trap_Simply_Connect_C103327
  • Тип продукцииToilet
  • Группа продукцииOne Piece S-Trap
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-08-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)705
  • Ширина (мм)375
  • Глубина (мм)710
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вТаиланд
  • Масса нетто (кг)42.7
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Номер OmniClass23-31 19 19
  • Наименование OmniClassWater Closets