Опубликуйте свои продукты
Sanitary Toilet Seats COTTO Worth

Sanitary Toilet Seats COTTO Worth

- Beautiful with skirt-design concealing the trap, also easier to clean. - With only 4.8 liters of water, everything is clean with one flush. (Save 25% more, when compared with 6 liters) - Elonggate seat and cover design for your maximun comfort. - Soft closed toilet seat, which protects seat crashing.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSanitary_Toilet-Seats_COTTO_Worth
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииOne piece
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-08-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)770
  • Ширина (мм)390
  • Глубина (мм)715
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Страна-производительТаиланд
  • Масса нетто (кг)45.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
  • Номер OmniClass23-31 19 19
  • Наименование OmniClassWater Closets