Опубликуйте свои продукты
Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500
Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500
Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500
    Cramo

    Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500

    Thanks to its low weight and compact size, it is easy to carry a small hanger to the desired workplace. The cabin is supplied with lifting pipes and through holes in the support legs. In this way it can be easily unloaded with both a mobile lift crane and truck. The tank is on the whole 500L and therefore maintains good capacity. Otherwise, a plastic can of 25l for water supplies the utility to the sink itself.

    Cпецификация
    • Length x Width x Height (mm) - 1450 x 1450 x 2615
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаARNPROASTC500
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииToilets Emulsion
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
    • Классификация IFCОбъект

    Доступно в регионах:

    Европа
    Норвегия

    Похожие продукты

    4.4 из 5 звезд 4.4 (5)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)