Опубликуйте свои продукты
Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF3EL
Cramo

Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF3EL

The TF 3EL delivers a full 2.8 kW of heating and has an overall consumption of 3 kW. The drying fan is equipped with a continuously variable 5–35 °C thermostat and automatic overheating protector. The drying fan can be used indoors or outdoors, which also makes it very useful for event applications. The TF 3EL spreads heated air over 360° thanks to the integrated air distributor, which makes it ideal for use in apartments with a floor area of 70–80 square metres.
Cпецификация
  • Length x Width x Height (mm) - 300 x 295 x 500
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаELBJORNTF3EL
  • Тип продукцииHeaters - Ventilation
  • Группа продукцииHeaters Electric
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-27
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Другое
  • Классификация IFCОбъект

Доступно в регионах:

Европа