Опубликуйте свои продукты
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT23RTJ PRO DUAL LOAD
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT23RTJ PRO DUAL LOAD
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT23RTJ PRO DUAL LOAD

    TELESCOPIC BOOM LIFT DIESEL ≤22M, CAPACITY ≥300KG

    • Quick, proportional and simultaneous movements
    • Best comfort and safety feeling
    • Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 (standard on PRO)
    • Dual load 230-450 kg
    • Haulotte Stop Emission System automatically turns the engine off & on
    Cпецификация
      • Length MM - 10400
      • Width MM - 2470
      • Height MM - 2700
      • Weight KG - 13400
      • Platform Height Max M - 20.5
      • Horizontal Outreach M - 18.3
      • Platform Capacity KG - 450
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHAULOTTEHT23RTJPRODUALLOAD
    • Тип продукцииBoomlifts Telescopic
    • Группа продукцииBoomlifts Telescopic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-16
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
    • Классификация IFCОбъект