Опубликуйте свои продукты
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 10E-L
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 10E-L

VERTICAL MAST LIFT ELECTRIC ≤9M WITH JIB

Cпецификация
    • LENGTH: 2820 MM
    • WIDTH: 990 MM
    • HEIGHT: 1990 MM
    • WEIGHT: 2600 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 8.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH MAX: 3.38 M
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаJLGTOUCAN10EL
  • Тип продукцииScissor and Vertical mast Lifts
  • Группа продукцииVertical Mast lifts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-14
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект