Опубликуйте свои продукты
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 12E
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 12E
    Cramo

    Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 12E

    VERTICAL MAST LIFT ELECTRIC ≤12M WITH JIB

    Cпецификация
      • LENGTH: 3650 MM
      • WIDTH: 1200 MM
      • HEIGHT: 1990 MM
      • WEIGHT: 4300 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 9.8 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 5.1 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJLGTOUCAN12E
    • Тип продукцииScissor and Vertical mast Lifts
    • Группа продукцииVertical Mast lifts
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
    • Классификация IFCОбъект