Опубликуйте свои продукты
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 8E-L
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 8E-L
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 8E-L
    Cramo

    Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 8E-L

    VERTICAL MAST LIFT ELECTRIC ≤6M WITH JIB

    Cпецификация
      • LENGTH: 2100 MM
      • WIDTH: 990 MM
      • HEIGHT: 1900 MM
      • WEIGHT: 1860 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 6.2 M
      • PLATFORM CAPACITY: 200 KG
      • HORIZONTAL OUTREACH: 2.0 M
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJLGTOUCAN8EL
    • Тип продукцииScissor and Vertical mast Lifts
    • Группа продукцииVertical Mast lifts
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-13
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
    • Классификация IFCОбъект

    Доступно в регионах:

    Европа