Опубликуйте свои продукты
Thawing Units: SATEMA - 3010
Cramo

Thawing Units: SATEMA - 3010

Heating mat is used for quickly and simple thawing and performing warm work in many areas. Since it is equipped with an earthed plug, it is easy to connect and flexible to move around
Cпецификация
  • Length x Width x Height (mm) - 3000 x 1000 x 70

    • Rated voltage - 230V
    • Rated power - 1000W
    • Max heating power - 1kW
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSATEMA3010
  • Тип продукцииHeaters - Ventilation
  • Группа продукцииThawing Units
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-15
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Другое
  • Классификация IFCОбъект

Доступно в регионах:

Европа