Опубликуйте свои продукты
Crawford DL6020T teledock
Crawford-EMEA
Архив

Crawford DL6020T teledock

The Crawford 6020T Teledock from ASSA ABLOY Entrance Systems, i.e. the dock leveller with a telescopic lip, is the universal and most flexible docking system. It is suitable for every loading situation - regardless if its complexity. The main advantage compared to other levellers is the movable telescopic lip which can be precisely positioned on the vehicle bed, thus giving optimal load utilisation of the whole vehicle bed area.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcra_6020_t
  • Тип продукцииDocking
  • Группа продукцииDock Leveller
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-10-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectЗагрузочное оборудование - Уравнительные платформы
  • Классификация IFCПандус
  • Название по ССКПУ ООНLift stations
  • Код ССКПУ ООН47101533