Опубликуйте свои продукты
DMC Output Card
Crestron Electronics Inc.

DMC Output Card

The Generic output card designed for use with card-based Crestron® DigitalMedia™ switchers (for example, the DM-MD8X8-CPU3). 

Cпецификация
  • Key Features

    • Modular output card for card-based DigitalMedia™ switchers


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDMC-Output-Card
  • Тип продукцииVideo
  • Группа продукцииDigitalMedia Modular Matrix
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-15
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
  • Описание Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
  • Код CSI MasterFormat 201427 20 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Communications
  • Номер OmniClass23-37 23 00
  • Наименование OmniClassTelecommunications Equipment