Опубликуйте свои продукты
Serie 50 - Puerta batiente residencial
Serie 50 - Puerta batiente residencial
Serie 50 - Puerta batiente residencial
    Cuprum

    Serie 50 - Puerta batiente residencial

    Hinged door with internal or external opening option 101 mm frame and 6 or 10 in. skirtings Skirting boards and beading customization option 57mm frame depth system Presents the possibility of incorporating a key lock Glazing capacity up to 18 mm Recessed reinforcement system with straight aesthetics
    Cпецификация
    • Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, 9 and 18mm Water resistance A3 (200 A 299 Heavy Rain) Air infiltration P3 (26 a 10 Depression) Static air pressure V4 (196 a 232 Building) Thermal transmittance EE2 (5.5 a 4.5 Down) Acoustic performance AA4 32 to 39 High Standard)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcuprum_puerta_batiente_residencial_serie_50
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2400
    • Ширина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вМексика
    • Страна-производительМексика
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Устройства открывания дверей
    • Классификация IFCДверь