Опубликуйте свои продукты
IKUS-B P
IKUS-B P
IKUS-B P
    Daisalux

    IKUS-B P

    Signalling and evacuation luminaires. Pennant-mounting made up of a metal bracket that secures the aluminium profile and the signalling plate 320x160 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65. They supply permanent signalling using LED technology.
    Cпецификация
    • Characteristics: Format: Ikus-B Operation: Maintained LED Duration (h): 1 Emergency lamp: ILMLED Protection rating: IP65 IK04 Mains lamp: ILMLED Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiCd
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаIKUS-B_P
    • Тип продукцииIkus
    • Группа продукцииSignalling luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-04-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)240
    • Ширина (мм)320
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
    • Код ССКПУ ООН391117
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (15)