Опубликуйте свои продукты
IKUS-M L
IKUS-M L
IKUS-M L
    Daisalux

    IKUS-M L

    Signalling and evacuation luminaires. Consists of an aluminium section and a signalling plate 320x160 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. The profile that houses the battery and electronic circuit is recessed in the suspended ceiling and secured with a screw-mounting system. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    Cпецификация
    • Characteristics: Format: Ikus-M Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаIKUS-M_L
    • Тип продукцииIkus
    • Группа продукцииLuminaires and specials
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-04-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)180
    • Ширина (мм)320
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
    • Код ССКПУ ООН391117