Опубликуйте свои продукты
IKUS2211-P L
IKUS2211-P L
IKUS2211-P L
    Daisalux

    IKUS2211-P L

    Signalling and evacuation luminaires. Wall-mounted aluminium profile and a signalling plate 220x110 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems.

    Cпецификация
    • Characteristics:

      Operation: Luminaire 
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC 
      Protection rating: Indoor IP65 IK04
      Colour: Silver grey, Black, White

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаIKUS2211-P_L
    • Тип продукцииIkus2211
    • Группа продукцииLuminaires and specials
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)130
    • Ширина (мм)220
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность