Опубликуйте свои продукты
IZAR P8SF SATI A/TCA
IZAR P8SF SATI A/TCA
IZAR P8SF SATI A/TCA
    Daisalux

    IZAR P8SF SATI A/TCA

    *Available only in France*

    Luminaire formed by three independent modules: optical group, electronic system and batteries. Two lens options: escape route and open area. The "escape route" optical group allows a greater placement inter-distance in places such as corridors, achieving adequate lighting in evacuation routes. Suitable for flush mounting on suspended ceiling.

    Cпецификация
    • Luminaire using LED technology, Ø 46mm. Suitable for flush mounting on suspended ceiling. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems.

      Characteristics:
      Operation: Non maintained A or TCA (SATI)
      Voltage: 220/230 V - 50/60 Hz, 110/127 V - 50/60 Hz
      Protection rating: IP20 IK04
      Electrical insulation: Type II
      LED Colour Tone: Cool white, warm white

      Luminous flux in emergency (lm): 400

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаizar-p8sf-a-tca
    • Тип продукцииIzar
    • Группа продукцииEmergency Luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-23
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (15)