Опубликуйте свои продукты
LENS WATERTIGHT LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT LUMINAIRE
    Daisalux

    LENS WATERTIGHT LUMINAIRE

    Luminaire with LED technology, with cylindrical body made of synthetic material and opal or transparent polycarbonate diffuser. Suitable for ceiling mounting with built-in compression glands.
    Industrial watertight. IP66 IK04. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Luminous flux in emergency suitable for centralised AC/DC power systems.

    Models: Lens L20 (ES), Lens L30 (ES), Lens L40 (ES), Lens L70 (ES)

    Cпецификация
    • Characteristics: Format: Lens Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 220-230V 50/60 Hz, 170-320V DC, 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC Protection rating: IP66 IK04 Electrical insulation: Type II Photométrie: Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLENS_ES_L_IN
    • Тип продукцииLens
    • Группа продукцииLuminaires and specials
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-07-09
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
    • Код ССКПУ ООН391117
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (15)