Опубликуйте свои продукты
BAJ2 Downspout in noisy premises
Danosa

BAJ2 Downspout in noisy premises

Downpout in noisy premises: Thermo-acoustic insulation: High density acoustic membrane with cotton ADVANTAGES: - It avoids premises noise come into the downspout. - It buffers inside noise of the downspout due to mass-spring-mass system. - It improves acoustic quality decreasing downspout noise in 20 dBA. - It gives elasticity to the system avoiding estructural noises. - It isolates the piping. USES: - Engine rooms. - Comercial premises: bakeries, workshops - Daytime shift premises: coffee shops, restaurants, pubs... - Nightime shift premises: restaurants, pubs... - Music premises: pubs, karaokes, nightclubs, wedding and party rooms... - Concert halls, theatres and music schools - Radio studios
Cпецификация
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: - Function: Low frecuency thermoacoustic insulation - Product: ACUSTIDAN - Description: multi-layer panel made of a high density bitumen based membrane and a porous textile layer. - Property: Insert Loss, IL (total solution) - Value: more than 20 dB
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbaj2
  • Тип продукцииAcoustic Insulation
  • Группа продукцииInstallations
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалAsphalt
  • Вспомогательный материалШерсть
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
  • Классификация IFCПромежуточный конструкционный элемент
  • Код Uniclass 2015Pr_65_67_78_02
  • Описание Uniclass 2015Acoustic duct linings
  • Код CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Номер OmniClass23-21 25 13 11
  • Наименование OmniClassAcoustical Shells
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING