Опубликуйте свои продукты
DANOPRIMER W
Danosa

DANOPRIMER W

Acrylic primer in aqueous dispersion for the consolidation and sealing of mineral supports, enhancing the bonding of the final coat (mortar, waterproofing membranes, paint and adhesives).

Cпецификация

  • TECHNICAL DATA
    - Appearance / Color: Water Liquid
    - Odor: Citric
    - Water solubility: Partially
    - Density (g/cm3): 1,075±0,03 g/cm3

    ADVANTAGES
    - Improves the adhesion of the final coating.
    - Excellent penetration capacity
    - Support consolidation
    - Improves the performance of the final coating.
    - Avoids dragging dust and particles when painting.
    - Water-based product free of VOC.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdanoprimer_w
  • Тип продукцииLiquid waterproofing
  • Группа продукцииInstallations
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-18
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCПромежуточный конструкционный элемент
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_66_94
  • Описание Uniclass 2015Water-based acrylic primers
  • Код CSI MasterFormat 201409 25 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acrylic Plastering
  • Номер OmniClass23-13 25 17
  • Наименование OmniClassWaterproofing
  • Код CSI UniFormat IIB3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings