Опубликуйте свои продукты
HUM1 Wet areas inside building
Danosa

HUM1 Wet areas inside building

WET AREAS INSIDE BUILDIN
- Waterproofing: Adhered two-layer bituminous membrane (SBS)
- Finish: Pavement

ADVANTAGES

- Two-layer waterproofing with high elasticity and great durability.
- Easy application with blowtorch.
- Self-healing waterproofing membrane.
- Waterproofing membrane resistant to microorganisms and rusting.
- Adhered two-layer waterproofing.
- Great capacity to bypass cracks.

USES

- Logistic and industrial buildings.
- Public attendance buildings: shopping centres.
- Public or private residential buildings.
- Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools.
- Administration and corporate buildings.
- Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHUM1
  • Тип продукцииLiquid waterproofing
  • Группа продукцииInstallations
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалAsphalt
  • Вспомогательный материалBitumen
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Описание Uniclass 2015Floors
  • Код CSI MasterFormat 201409 61 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring Treatment
  • Номер OmniClass23-13 25 17
  • Наименование OmniClassWaterproofing
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
Похожие продукты