Опубликуйте свои продукты
NTV3 Non-walking roof
Danosa

NTV3 Non-walking roof

NON-WALKING ROOF

- Waterproofing: Adhered two-layer bituminous membrane (APP)
- Thermal insulation: Mineral Wool (MW)
- Finish: Outdoor sheet

ADVANTAGES
- Waterproofing with great durability.
- Application with blowtorch.
- Adhered two-layer waterproofing.
- Great capacity to bypass cracks.
- Waterproofing membrane resistant to microorganisms and rusting.
- Waterproofing resistant to ultraviolet radiation.
- Environmental Product Declaration (EPD).

USES

- Logistic and industrial buildings.
- Public attendance buildings: shopping centres.
- Public or private residential buildings.
- Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools.
- Administration and corporate buildings.
- Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNTV3
  • Тип продукцииRoofs
  • Группа продукцииInverted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалAsphalt
  • Вспомогательный материалМинеральная вата
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Описание Uniclass 2015Roofs
  • Код CSI MasterFormat 201407 13 52
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Номер OmniClass23-13 25 15 13 11
  • Наименование OmniClassBituminous Dampproofing Coatings
  • Код CSI UniFormat IIB3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings