Опубликуйте свои продукты
dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 100mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 100mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 100mm
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 100mm

    dassoXTR Epic Cognac Lumber and Panel is a high-quality bamboo product that offers exceptional durability and performance for a variety of applications. It is especially suitable for making outdoor furniture that can maintain its lasting beauty for many years. Additionally, it is available in a variety of sizes to accommodate different project requirements.

    Cпецификация
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:3050mm*100mm*20/30mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаELF-100-PSS-Bamboo-Fence
    • Тип продукцииdassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Группа продукцииdassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Fence
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2023-08-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)20
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)3050
    Связанные
    • Основной материалБамбук
    • Разработано вКитай
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Древесина
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код CSI MasterFormat 201432 31 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Fences and Gates

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания