Опубликуйте свои продукты
TEMISTO Wall-mounted bathroom console, with washbasin - 60x50 cm
Deante

TEMISTO Wall-mounted bathroom console, with washbasin - 60x50 cm

Only in selected showrooms Polish brand More models in a series Easy to keep clean - warranty: 10 years (washbasin), 2 years (console) - washbasin adapted to single-hole mixers - washbasin equipped with an overflow
Cпецификация
  • Length:600 mm Width:500 mm Height:415 mm Total height:555 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCDTW6U6S
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)555
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)500
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
  • Масса нетто (кг)29.15
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Описание Uniclass 2015Washbasin taps

Доступно в регионах:

Европа