Опубликуйте свои продукты
DEKO FG - Fully Glazed Partition
DEKO
Архив

DEKO FG - Fully Glazed Partition

DEKO FG is a slim single glazed partition made with 10, 12,15, or 17 mm toughened clear safety glass. The system is compatible with other types of glass including coloured, frosted, laminated, or fire and sound rated glass. Glazed modules are produced individually for each project. Their size and thickness is dictated by the height of the partition and the weight of the elements. DEKO FG is a slim fully glazed partition. System is compatible with various types of glass including coloured, frosted, laminated, or fire and sound rated glass. Sound insulation Rw 34-42 dB. Maximum partition glass size depending from fire rate and sound requirements. More information you can get from DEKO sales department.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDEKO-FG-Partition
  • Тип продукцииCurtain Wall
  • Группа продукцииInterior Demountable Partition
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-02-22
  • Номер версии2
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНGlass products
  • Код ССКПУ ООН301717