Опубликуйте свои продукты
113710 SHA XS squat WC pan
DELABIE

113710 SHA XS squat WC pan

Floor-recessed squat WC pan, 500 x 220 x 600mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness 1.2mm. One-piece pressed WC bowl, seam-free for easy maintenance and better hygiene. Bowl shape suitable for male and female use. Non-slip foot area. Waste outlet: Ø 100mm. Flushing system with one 304 stainless steel spreader. Weight: 5kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0113370019]
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка113710
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииSquat pan
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка