Опубликуйте свои продукты
120130 Wall-mounted BOB washbasin
DELABIE

120130 Wall-mounted BOB washbasin

Deck-mounted twin hole mixer, M1/2" with 150mm centres. Swivelling, tubular spout Ø 22mm H. 220mm L. 200mm with star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 60 lpm at 3 bar within first 90°. Full flow 90 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. One-piece body and spout made from chrome-plated brass. Reinforced fixings. Can be installed close to the splashback. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка120130
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWashbasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)285
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)400
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка