Опубликуйте свои продукты
120260 CANAL wall-mounted wash trough
120260 CANAL wall-mounted wash trough
120260 CANAL wall-mounted wash trough
120260 CANAL wall-mounted wash trough
    DELABIE

    120260 CANAL wall-mounted wash trough

    Deck-mounted twin hole mixer, M1/2" with 180mm centres. Swivelling, tubular spout Ø 22mm H. 220mm L. 300mm with star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 60 lpm at 3 bar achieved within first 90°. Full flow 90 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. One-piece body and spout made from chrome-plated brass. Reinforced fixings. Can be installed close to the splashback. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка120260
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)245
    • Ширина (мм)1400
    • Глубина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)8602
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Описание Uniclass 2015Wash troughs
    • Номер OmniClass23-39 41 11 17
    • Наименование OmniClassWash Water Troughs

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка