Опубликуйте свои продукты
120280 CANAL wall-mounted wash trough
120280 CANAL wall-mounted wash trough
    DELABIE

    120280 CANAL wall-mounted wash trough

    Wall-mounted wash trough for wall-mounting, for 3-4 services - L. 1,800mm Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.8mm for the bowl, 1.5mm for surround and fixing brackets. Easy to install: no joint concealers to install, lightweight trough. Water control can be wall-mounted or deck-mounted. Drainage on the right. Without tap hole. Supplied with 1½" waste. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14296. Weight: 10.3kg. 30-year warranty. Possible to add a bacteriostatic 304 stainless steel splashback (ref. 100280). [Formerly ref: 0211280015]
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка120280
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)245
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)1800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Описание Uniclass 2015Wash troughs
    • Номер OmniClass23-39 41 11 17
    • Наименование OmniClassWash Water Troughs

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка