Опубликуйте свои продукты
123400 PMR XS wall-mounted washbasin
DELABIE

123400 PMR XS wall-mounted washbasin

Wall-mounted washbasin. Basin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm right tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with fixings. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.9kg. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка123400
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWashbasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)150
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)390
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка