Опубликуйте свои продукты
130110 Wall-hung trough urinal
DELABIE

130110 Wall-hung trough urinal

Wall-hung trough urinal, 1800 x 575 x 275mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Top water inlet F½". Supplied with 1 stainless steel spreader pipe (perforated horizontal pipe) for optimum rinsing of urinal surface. Water savings: optimal rinsing with 0.1 L/sec. per service i.e. 0.3L per use. Drainage on the right. Waste outlet 1½". Supplied with fixing elements. Without trap. Possible to add one or more bacteriostatic 304 stainless steel dividers (ref. 100900). Fix directly onto the urinal in the desired location. Installation advice: if you wish to install 2 urinals side by side, we recommend ordering one urinal with drainage on the left and one with drainage on the right. Weight: 24.8kg.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка130110
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииUrinal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)700
  • Ширина (мм)2400
  • Глубина (мм)275
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)16399
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Описание Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Наименование OmniClassUrinals

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка