Опубликуйте свои продукты
134170 DELTA wall-hung urinal
134170 DELTA wall-hung urinal
134170 DELTA wall-hung urinal
134170 DELTA wall-hung urinal
    DELABIE

    134170 DELTA wall-hung urinal

    Wall-hung individual rimless urinal.
    Compatible with all standard frame systems on the market.
    Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish.
    Stainless steel thickness: 1.2mm.
    Top (exposed) water inlet.
    Recessed waste outlet. Concealed trap.
    Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame.
    Supplied with 1½" P trap, fixing elements and theft prevention TORX security screws.
    CE marked. Complies with European standard EN 13407 for 2L flush.
    Weight: 7.5kg.
    30-year warranty.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка134170
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииUrinal
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)585
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)385
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)5.18
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010235
    • Название ETIMUrinal
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 21 00
    • Наименование OmniClassUrinals

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка