Опубликуйте свои продукты
2445L Mechanical basin mixer
2445L Mechanical basin mixer
    DELABIE

    2445L Mechanical basin mixer

    Wall-mounted mechanical basin mixer. Mechanical mixerwith flat, swivelling under spout L. 200mm with hygienic flow straightener. Spout suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Mixer with Securitouch thermal insulation prevents burns. Ø 40mm standard ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate regulated at 5 lpm. Chrome-plated brass body. Hygiene control lever L. 150mm requires no manual contact.. Mixer with 150mm centres supplied with offset STOP/CHECK connectors M1/2" M3/4" ideal for hospitals. Recommended installation height: 110 - 200mm above the basin surface. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes. hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Wall-mounted mixer with 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2445L
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBasin mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-01-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)196
    • Ширина (мм)215
    • Глубина (мм)278
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1557
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017610
    • Название ETIMSanitary taps
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText