Опубликуйте свои продукты
2446LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
2446LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2446LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

    Wal-mounted SECURITHERM basin mixer with pressure-balancing. Wall-mounted flat, fixed under spout L. 150mm with hygienic flow straightener suitable for fitting a BIOFIL terminal filter. Anti-scalding safety: flow rate reduced if CW fails (or opposite). Stable temperature regardless of pressure and flow rate variations in the system. Securitouch thermal insulation prevents burns. Ø 40mm pressure-balancing ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interior and low water volume (reduces bacterial development). Flow rate regulated at 5 lpm. Chrome-plated brass body. Hygiene control lever L. 150mm. Mixer supplied with inline STOP/CHECK connectors M1/2" M3/4" ideal for use in hospitals. Recommended installation height: 110 - 200mm above the basin surface. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2446LEPUK
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBasin mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)192.23
    • Ширина (мм)212.68
    • Глубина (мм)238.14
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1678.35
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-27 31 29 13
    • Наименование OmniClassPressure Balanced Controlled Mixing Valves

    Доступно в регионах:

    Океания Европа Северная Америка