Опубликуйте свои продукты
2521 Mechanical basin mixer
2521 Mechanical basin mixer
    DELABIE

    2521 Mechanical basin mixer

    Deck-mounted mechanical basin mixer. Single hole mechanical mixer H. 85mm L. 135mm with BIOSAFE hygienic outlet. Ø 40mm classic ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Sculptured control lever. Without pop-up waste. PEX flexibles F3/8". Reinforced fixing via 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2521
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBasin mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-06-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)164
    • Ширина (мм)47
    • Глубина (мм)176
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1.28
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка