Опубликуйте свои продукты
2820TEP SECURITHERM EP BIOCLIP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2820TEP SECURITHERM EP BIOCLIP pressure-balancing basin mixer

Deck-mounted mechanical basin mixer with pressure-balancing. BIOCLIP mechanical mixer: mixer can be removed entirely for cleaning and disinfection. Single hole mixer with spout H. 95mm L. 120mm fitted with a hygienic BIOSAFE nozzle. Spout suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Ø 35mm ceramic cartridge with pressure-balancing and pre-set maximum temperature limiter. Total anti-scalding safety: HW flow rate is reduced if CW supply fails (and vice versa). Stable temperature regardless of variations in pressure and flow rate in the system. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Solid control lever. Ergonomic, brass pop-up waste 1 1/4". F3/8" PEX flexibles with stopcocks. Filters and non-return valves. Fixing reinforced via 2 stainless steel rods. Mechanical mixer with SECURITHERM pressure-balancing, ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2820TEP
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииBasin mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)227
  • Ширина (мм)50
  • Глубина (мм)184
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)2264
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_60_45_90_51
  • Описание Uniclass 2015Mechanical mixers
  • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Номер OmniClass23-31 11 19 15
  • Наименование OmniClassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка