Опубликуйте свои продукты
2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m
2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m
    DELABIE

    2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m

    Wall-mounted toilet paper dispenser. Large model for 200m rolls. Toilet paper dispenser made from white lacquered steel finish. One-piece hinged cover for easy maintenance and better hygiene. With back-piece: protects paper from imperfections in wall, humidity and dust. With lock and standard DELABIE key. Level control. Dimensions: Ø 225mm, depth 125mm. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2900
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-09-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)230
    • Ширина (мм)225
    • Глубина (мм)124
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)972
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-21 43 15 29
    • Наименование OmniClassToilet Accessories Dispensers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка