Опубликуйте свои продукты
350505S Basic straight grab bar Ø 32mm, 500mm
DELABIE

350505S Basic straight grab bar Ø 32mm, 500mm

Basic straight grab bar for people with reduced mobility. Ø 32mm tube, 500mm centres. Grab bar made from polished satin 304 stainless steel. Concealed fixings, secured to wall by a 3-hole stainless steel plate. 30-year warranty. CE marked.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка350505S
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessibility
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)73
  • Ширина (мм)572
  • Глубина (мм)72
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)605
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011028
  • Название ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка