Опубликуйте свои продукты
4043P Bright polished stainless steel coat hook, short model
4043P Bright polished stainless steel coat hook, short model
4043P Bright polished stainless steel coat hook, short model
4043P Bright polished stainless steel coat hook, short model
    DELABIE

    4043P Bright polished stainless steel coat hook, short model

    Designer coat hook, short model. Wall-mounted coat hook. Bright polished 304 stainless steel. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Concealed fixings. Dimensions: Ø 62 x 65 x 73mm. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка4043P
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)73
    • Ширина (мм)62
    • Глубина (мм)66
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)96
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010552
    • Название ETIMTowel hook
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-21 15 19 13
    • Наименование OmniClassCoat Hooks

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка