Опубликуйте свои продукты
452569 TEMPOMATIC electronic shower kit
452569 TEMPOMATIC electronic shower kit
    DELABIE

    452569 TEMPOMATIC electronic shower kit

    Recessed electronic shower kit: TEMPOMATIC electronic shower valve for mixed water supply. Recessed installation. Power supply by electronic unit with solenoid valve ½". 230/12V transformer. 2 operation modes: - Automatic activation using presence detection. - Voluntary ON/OFF activation by passing hand in front of sensor ~10cm. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use). Adjustable time flow from 30 to 60 seconds. Flow rate set at 6 lpm at 3 bar. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant ROUND shower head with automatic flow rate regulation. Chrome-plated solid brass. Electronic shower kit suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. This model does not have a waterproof recessing box. The installer must ensure that the recessing area is waterproof and any leaks or condensates can drain away (see installation guide).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка452569
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)61
    • Ширина (мм)70
    • Глубина (мм)35
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1055
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка