Опубликуйте свои продукты
510624B SPEEDJET 2 matte black air pulse hand dryer, with HEPA filter
DELABIE

510624B SPEEDJET 2 matte black air pulse hand dryer, with HEPA filter

Matte black SPEEDJET 2 two-way air pulse hand dryer. High speed electric hand dryer: dries in 10 - 12 seconds. Comfort: warm air. Anti-bacterial ABS for maximum hygiene. Removable drip tray prevents any water dripping down the wall or onto the floor: easy to clean and service. HEPA filter: retains 99.99% of airborne bacteria. Infrared automatic activation. Intelligent technology: stops automatically when hands are removed. Anti-blocking: stops automatically if used continuously for more than 30 seconds. Dimensions: 180 x 320 x 540mm. Weight: 6.83kg. Energy saving: heating element stops automatically at temperatures over 25°C. Low energy consumption: 1,050W in non-heating mode, 1,550W in heating mode. 230V~ / 50-60Hz. Airflow: 61 l/second. Air speed: 540km/h. Noise level: 66 dBA. Class II, IP21. CE marked. 3-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка510624B
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)540
  • Ширина (мм)320
  • Глубина (мм)180
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)6.83
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сушилки для рук и для волос
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 15
  • Наименование OmniClassHand Dryers

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка