Опубликуйте свои продукты
510625P HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer, bright polished
510625P HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer, bright polished
    DELABIE

    510625P HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer, bright polished

    HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer. Robust model. Lit central nozzle focuses the pulsed air onto hands at over 360km/h. High speed electrical hand dryer: dries in 10 - 12 seconds. Choice of warm or cold air via a concealed switch. Automatic hand dryer, infrared detection. Intelligent technology: stops automatically when hands are removed. Anti-blocking: stops automatically if used continuously for more than 60 seconds. Bacteriostatic bright polished 304 stainless steel. Easy to clean: one-piece cover. Stainless steel thickness: 1mm. Airflow: 39 l/second. Air speed: 360km/h. Low energy consumption: 1,350W. 220-240V~/50/60Hz. Noise level: 70 dBA. Dimensions: 173 x 256 x 152mm. Weight: 3.1kg. Classe I, IP23. CE marked. 3-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка510625P
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-08-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)256
    • Ширина (мм)173
    • Глубина (мм)152
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 304
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)3100
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сушилки для рук и для волос
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC001212
    • Название ETIMHand dryer
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 15
    • Наименование OmniClassHand Dryers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка