Опубликуйте свои продукты
511904C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 400mm
511904C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 400mm
    DELABIE

    511904C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 400mm

    Be-Line® grab bar Ø 35mm, for people with reduced mobility. For use as a handrail or grab bar for WCs, showers or baths. Aluminium tube, 3mm thick. Solid aluminium fixing points. Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Metallised anthracite powder-coated finish provides a good visual contrast with the wall. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. 400mm centre-to-centre. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка511904C
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessibility
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)35
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)71
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка