Опубликуйте свои продукты
511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
    DELABIE

    511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder

    Be-Line® wall-mounted toilet roll holder. Toilet paper dispenser. Metallised anthracite finish provides a good visual contrast with the wall. Concealed fixings. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка511966C
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)59
    • Ширина (мм)146
    • Глубина (мм)82
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)324
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-21 43 15 31
    • Наименование OmniClassToilet Tissue Dispensers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка