Опубликуйте свои продукты
511982C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 400 x 400mm
511982C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 400 x 400mm
511982C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 400 x 400mm
    DELABIE

    511982C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 400 x 400mm

    Be-line® angled grab bar 135°, Ø 35mm, for people with reduced mobility. For use as a handrail (horizontal part) or as a grab rail (135° part), for WCs, showers or baths. Use as a universal grab bar for either left or right side. Aluminium tube thickness 3mm. Solid aluminium fixing points. Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Metallised anthracite powder-coated finish; provides a good visual contrast with light-coloured walls. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. 3 fixing points prevent the hand from getting trapped and simplify installation. Concealed fixings. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. Dimensions: 400 x 400mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Grab bars for toilets with 30-year warranty. CE marked.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка511982C
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessibility
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)346
    • Ширина (мм)786
    • Глубина (мм)71
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1373
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка